Y connection cable
EVT440
YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS
Y connection cable
EVT440
YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 5...100 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 82.9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | PVC | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material penyegel | EPDM | ||||||||
Jumlah port kotak splitter | 2 | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC, oranye, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, oranye; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC, oranye; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Segel: EPDM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |