Y connection cable
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
Y connection cable
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | area higienis dan basah pada industri makanan |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | 5...100 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 313.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | PP | ||||||||
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material penyegel | EPDM | ||||||||
Jumlah port kotak splitter | 2 | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, MPPE, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PP, abu-abu; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |