- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan colokan untuk Ethernet
- EVC898
Connecting cable with plug
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Connecting cable with plug
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, Dengan kode D |
Aplikasi | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material bodi detakan | TPU | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|