- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- EC1522
Connecting cable with AMP connector
EC1522
R360/CabinetCable/14 pins
Connecting cable with AMP connector
EC1522
R360/CabinetCable/14 pins
Aplikasi
Desain | untuk CabinetController, untuk CabinetModule |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 30 AC / 36 DC |
---|
Data teknis
Berat [g] | 204.6 |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1.2 m; 1 mm² | |
Konektor: 1 x AMP |