Y-splitter
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Y-splitter
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | fungsi logic OR |
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 33.9 |
---|---|
Material | casing: PA Bebas halogen; Segel: EPDM |
Material bodi detakan | PA, Bebas halogen |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA, Bebas halogen; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 2 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA, Bebas halogen; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |