RFID tag
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
RFID tag
E80349
ID-TAG/20X3/06-16KBit
Aplikasi
Aplikasi | pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean |
---|---|
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] | -25...85 |
Suhu puncak (pasif) [°C] | 85 |
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 13,56 |
---|---|
Ukuran memori [bit] | 16000 |
Tipe memori | FRAM |
Tipe chip | MB89R118C |
Jumlah blok | 250 |
Ukuran blok [Byte] | 8 |
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] | 8 |
Standar RFID | ISO 15693 |
Siklus pembacaan maks. | tidak terbatas |
Siklus penulisan maks. | tidak terbatas |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...85 |
Perlindungan | IP 68 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 9.3 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 20 / L = 3 |
Material | PPA |
Keterangan
Jumlah paket | 5 buah |
---|
Data lain
Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 15 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 35 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 50 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 25 |
ANT600 / DTI600 | - |