RFID tag
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
RFID tag
E80301
ID-TAG/M5x16,5/01
Aplikasi
Aplikasi | pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean |
---|---|
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] | -40...85 |
Suhu puncak (pasif) [°C] | 120; (durasi tes: 1 x 100 h) |
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] | 0,125 |
---|---|
Ukuran memori [bit] | 224 |
Siklus pembacaan maks. | tidak terbatas |
Siklus penulisan maks. | 100000 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...90 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan |
|
||
---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
MTTF [ANN] | 2854 |
Data teknis
Berat [g] | 1.65 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup |
Dimensi [mm] | M5 x 0.8 / L = 16.5 |
Penamaan ulir | M5 x 0.8 |
Material | PA hitam |
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Data lain
jarak pembacaan/penulisan (mm)
penentuan posisi tag ID | pembacaan | penulisan | ||
DTA100 | sisi depan | 20 | 10 | |
DTA101 | sisi depan | 20 | – |
Semua indikasi berlaku untuk operasi pembacaan/penulisan statis. | |
Indikasi tanpa komentar mengacu pada pemasangan tag ID di lingkungan non-logam. |