AS-Interface flat cable
E74416
Flat cable 200 m EPDM bk 2.5 qmm
AS-Interface flat cable
E74416
Flat cable 200 m EPDM bk 2.5 qmm
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|---|
Aplikasi | suplai daya 24 V eksternal |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 19069 |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 200 m, EPDM, Bebas halogen, hitam; 2 x 2.5 mm² |