AS-Interface flat cable
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
AS-Interface flat cable
E74200
Flat cable 100 meter TPE ye
Aplikasi
Desain | untuk penggunaan teknologi perpindahan isolasi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; (Tegangan puncak 300 V) |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...105 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 6742 |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 100 m |
Koneksi listrik
Kabel: 100 m, TPE, kuning; 2 x 1.5 mm² |