AS-Interface flat cable
E74114
AS-i Flat cable PUR bk 1000m
AS-Interface flat cable
E74114
AS-i Flat cable PUR bk 1000m
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|---|
Aplikasi | suplai daya 24 V eksternal |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 80000 |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1000 m |
Koneksi listrik
Kabel: 1000 m, PUR, Bebas halogen, hitam; 2 x 1.5 mm² |