AS-Interface flat cable
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
AS-Interface flat cable
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|---|
Aplikasi | suplai daya 24 V eksternal |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 24 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 3674 |
---|
Keterangan
Jumlah paket | 50 m |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 50 m, EPDM, Bebas halogen, hitam; 2 x 1.5 mm² |