Climatic tube for level sensors
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
Climatic tube for level sensors
E43101
CLIMATIC TUBE L=472
Aplikasi
Desain | untuk sensor ketinggian kapasitif LK, LI |
---|---|
Media | air; media berbasis air |
Suhu media [°C] | 0...60 |
Peringkat tekanan [bar] | 0.5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 20...60 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 140.5 |
---|---|
Material | PP-H; NBR |
Panjang L [mm] | 472 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|