T-piece
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
T-piece
E40208
T-PIECE D 42X3-M18X1.5
Aplikasi
Desain | untuk sensor dengan koneksi proses M18x1,5 |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 1061.4 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | M18 x 1,5 |
Koneksi proses | adaptor pengelasan Ø 42 mm |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|