T-piece
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
T-piece
E40137
T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4
Aplikasi
Desain | untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses M26x1,5 |
---|---|
Rentang aliran [l/min] | 0...20 |
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 30 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 757.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | M26 x 1,5 |
Koneksi proses | koneksi berulir R 3/4 |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|