T-piece with progressive ring fitting
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
T-piece with progressive ring fitting
E40102
T-PIECE G1/2-18-G1/2
Aplikasi
Desain | untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses M26x1,5 |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 378.8 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | M26 x 1,5 ulir internal |
Koneksi proses | G 1/2 |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |