T-piece with progressive ring fitting
E40082
T-PIECE QL22-18-22/MS
T-piece with progressive ring fitting
E40082
T-PIECE QL22-18-22/MS
Aplikasi
Desain | untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses M26x1,5 |
---|---|
Aplikasi | untuk aplikasi industri |
Media | cairan dan gas |
Peringkat tekanan [bar] | 160 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 378.2 |
---|---|
Tipe pemasangan | Rekomendasi: pipa baja presisi 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 |
Material | kuningan (2.0401) |
Koneksi sensor | M26 x 1,5 |
Koneksi proses | Ø 22 mm |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|