Screw-in adapter for process sensors
E33403
ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX
Screw-in adapter for process sensors
E33403
ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 50 |
---|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 187 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/2 kerucut penyegel |
Koneksi proses | koneksi berulir Aseptoflex |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 0.4 / 4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|