- Produk
- E20776
Acrylic fibre optics on a reel
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
Acrylic fibre optics on a reel
E20776
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M
penghentian produk
Produk alternatif: E20774 Perbandingan produk: E20776 / E20774 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 317 |
---|---|
Panjang total [mm] | 50000; (berkabel) |
Radius pembengkokan min. [mm] | 10 |
Susunan fiber | |
Diameter fiber [mm] | 0.5 |
Diameter eksternal [mm] | 1 |
Material fiber | PMMA |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|