Acrylic fibre optics on a reel
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
Acrylic fibre optics on a reel
E20773
ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 335.1 |
---|---|
Panjang total [mm] | 20000; (berkabel) |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Diameter fiber [mm] | 1 |
Diameter eksternal [mm] | 2.2 |
Material fiber | PMMA |
Material selubung fiber | PE |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|