Fibre optic diffuse reflection sensor
E20269
FT-00-R3
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20269
FT-00-R3
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 25 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 14 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | bersiku; dengan adaptor untuk pemasangan langsung |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Panjang total [mm] | 24 |
Susunan fiber | |
Material | Mur pengunci: plastik |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|