- Produk
- E18327
Adapter socket
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Adapter socket
E18327
RDOGH050MSS00.3E05
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 22.68 |
---|---|
Ulir pemasangan | 1/4"-18NPT |
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC; 5 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel |
---|