- Produk
- E18267
CAN bus terminating resistor
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
CAN bus terminating resistor
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 22.68 |
---|---|
Dimensi [mm] | 14.5 x 14.5 x 52.8 |
Material | PVC |
Material bodi detakan | PVC |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|