- Produk
- E18084
Wirable plug
E18084
SSTAH040MSSFKPG
Wirable plug
E18084
SSTAH040MSSFKPG
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 27.216 |
---|---|
Dimensi [mm] | 38 x 20 x 40 |
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | seng, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 8...10 mm |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|