- Produk
- E18072
Adapter plug
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
Adapter plug
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 600 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 27.216 |
---|---|
Ulir pemasangan | M16 x 1,5 |
Material | plastik |
Material bodi detakan | plastik |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16 |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: plastik; Kontak: dilapisi emas |
---|