- Produk
- E18070
Adapter plug
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
Adapter plug
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 600 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 36.287 |
---|---|
Ulir pemasangan | M20 x 1,5 |
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.3 m, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16 |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|