- Produk
- E18057
Adapter plug
E18057
RSTGH040VAS0001-04
Adapter plug
E18057
RSTGH040VAS0001-04
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...90 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 54.431 |
---|---|
Ulir pemasangan | 1/2" NPT |
Material | baja tahan karat (1.4401/316) |
Material bodi detakan | baja tahan karat (1.4401/316) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat (1.4401/316) |
---|