Connection cable
E12429
VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS
Connection cable
E12429
VDOGD040ZDS0020H04STGD040ZDS
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | kabel daya, Dengan kode T |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 2163.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 15.4 x 15.4 x 54.8 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Material bodi detakan | PUR | ||||||||
Material mur | seng tuang, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PUR, hitam; 4 x 1.5 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR |