Wirable plug
E12261
SSTGH040MSSFKSG
Wirable plug
E12261
SSTGH040MSSFKSG
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (...40 °C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 44.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 20 x 20 x 62 |
Material | seng tuang berlapis nikel |
Material bodi detakan | seng tuang, berlapis nikel |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal sekrup: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: seng tuang, berlapis nikel; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: dapat dilindungi |
---|