- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Aksesori pemasangan untuk sensor silinder
- E12015
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
Aplikasi
Desain | untuk berbagai tipe MKT |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...50 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 12.1 |
---|---|
Material | klem pemasangan: POM; perlengkapan: aluminium; sekrup: baja tahan karat |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (Sekrup pemasangan) |
Jangakauan penjepitan [mm] | 44...45 |
Diameter piston [mm] | 40 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|