- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Aksesori pemasangan untuk sensor silinder
- E11958
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E11958
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16
Clean-line cylinder mounting clamp for cylinder sensors
E11958
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16
Aplikasi
Desain | untuk berbagai tipe MKT |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...50 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 8.3 |
---|---|
Material | klem pemasangan: POM; perlengkapan: aluminium; sekrup: baja tahan karat |
Torsi pengencangan [Nm] | 0.5; (Sekrup pemasangan) |
Diameter piston [mm] | 16 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|