- Produk
- E10190
Connecting cable with socket
E10190
ADOAA030MSS0002E03
Connecting cable with socket
E10190
ADOAA030MSS0002E03
Aplikasi
Fitur khusus | Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (40° C) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 87.9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 26 x 14.5 x 38.5 | ||||||||
Material | TPU hitam | ||||||||
Material bodi detakan | TPU | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, kuning, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm ) / AWG 22 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|