- Produk
- DN2134
Switched-mode power supply 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
Switched-mode power supply 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
penghentian produk
Produk alternatif: DN4034 Perbandingan produk: DN2134 / DN4034 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | 400...500 |
---|---|
Frekuensi nominal AC [Hz] | 47...63 |
Tegangan input DC [V] | 450...820 |
Rentang tegangan input AC [V] | 340...576 |
Tegangan output DC [V] | 24...28 |
Kelas perlindungan | I; (IEC 61140) |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 80 |
Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 80 |
Tegangan output [V] | dapat disesuaikan |
Toleransi tegangan output [%] | 2 |
Arus output maks. pada tegangan output minimal [A] | 20 |
Jumlah sirkuit output | 1 |
Sisa riak maks. [%] | 0.1 |
Derating [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Output
Pelindung hubung singkat | ya |
---|---|
Pelindung beban berlebih | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 58 |
Data teknis
Berat [g] | 1810.6 |
---|---|
Tipe pemasangan | rel; (TH35 (EN 60715)) |
Material | aluminium |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: 1.5...6 mm² |
---|