- Produk
- CR3170
LTE/GNSS/Ethernet router
CR3170
4G/LTE Cellular Router
LTE/GNSS/Ethernet router
CR3170
4G/LTE Cellular Router
Aplikasi
Persetujuan radio untuk | EU/RED; AS; Kanada | |
---|---|---|
Catatan tentang persetujuan radio |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 9...30 DC |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 12 / 24 |
Konsumsi daya [W] | 2; (maksimum: 7 W) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 3; Jumlah output digital: 2; Jumlah output relai: 1 |
---|
Input
Jumlah input digital | 3 |
---|---|
Input analog (tegangan) [V] | 0...24 |
Output
Jumlah output digital | 2 |
---|---|
Rentang tegangan DC [V] | < 30 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 300 |
Jumlah output relai | 1 |
Interface
Interface komunikasi | WLAN; Jaringan seluler; Ethernet; RS232; RS485 |
---|---|
Jumlah interface USB | 1 |
Standar transmisi | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Pita frekuensi | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) | ||
Daya transmisi [mW] | GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 | ||
Catatan tentang interface |
|
Tipe konektor | USB A |
---|---|
Tipe penggunaan | Koneksi periferal |
Standar transmisi | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
Pita frekuensi | 2,4 GHz |
Daya transmisi [mW] | 53.23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...75 |
---|---|
Perlindungan | IP 30 |
Data teknis
Berat [g] | 423.2 |
---|---|
Material | casing: aluminium; Elemen pengoperasian: plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Hardware
Prosesor | Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
---|---|
Memori kerja | 128 MB DDR2 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - GNSS
Konektor: 1 x SMA |
Koneksi listrik - LAN/WAN
Konektor: 4 x RJ45 |
Koneksi listrik - LTE
Konektor: 2 x SMA |
Koneksi listrik - RS232
Konektor: 1 x SUB-D |
Koneksi listrik - RS485
Konektor: 1 x |
Koneksi listrik - WLAN
Konektor: 2 x SMA |
Koneksi listrik - input/output
I/O | Konektor: 1 x |
---|
Koneksi listrik - koneksi suplai
Konektor: 1 x |