- Produk
- Komunikasi industri
- Modul lapangan Ethernet
- Modul I/O Ethernet untuk industri makanan dan minuman
- AL4133
Ethernet module with EtherCAT interface
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
Ethernet module with EtherCAT interface
AL4133
ETH Module PFL EC 16DI IP69K
Aplikasi
Aplikasi | sistem higienis; Modul I/O untuk aplikasi lapangan |
---|---|
Fungsi skema perkabelan | suplai tegangan; interface fieldbus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC; (US ; sesuai SELV/PELV) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 200...3900; (US) |
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3.6 |
---|
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 16 |
---|
Input
Jumlah input digital | 16; (tipe 2 sesuai dengan IEC 61131-2) |
---|---|
Level peralihan tinggi [V] | 11...30 |
Level peralihan rendah [V] | 0...5 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | fungsi penghitung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungsi dan parameter |
|
Interface
Interface komunikasi | Ethernet |
---|
Standar transmisi | 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Laju transmisi | 100 MBit/s | ||
Protokol | EtherCAT | ||
Pengaturan pabrik |
|
||
Catatan tentang interface |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...85 | ||||
Kelembapan udara relatif maks. [%] | 90 | ||||
Perlindungan | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (operasi dengan tutup pelindung baja tahan karat: IP 69K) | ||||
Peringkat perlindungan (NEMA 250) | 6P | ||||
Tingkat kekotoran | 2 | ||||
Media kimia |
|
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
Data teknis
Berat [g] | 432.7 |
---|---|
Material | casing: PA abu-abu; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Material penyegel | EPDM |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | Konektor: M12; pengkodean: D; Segel: EPDM |
---|
Koneksi listrik - Koneksi proses
Digital Input X1...X8 | Konektor: M12; pengkodean: A; Segel: EPDM |
---|
Koneksi listrik - suplai tegangan IN
XD1 | Konektor: M12; pengkodean: L |
---|
Koneksi listrik - suplai tegangan OUT
XD2 | Konektor: M12; pengkodean: L; Segel: EPDM |
---|