- Produk
- Komunikasi industri
- Modul I/O AS-Interface
- Modul lapangan dengan teknologi pemasangan cepat ClassicLine
- AC5204
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
AS-Interface ClassicLine module with quick mounting technology
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 250 |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 3 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30; (melalui kabel pipih) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Jumlah output digital | 3 |
---|---|
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 15...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Output suplai aktuator | AUX |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 162 |
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Berat [g] | 274.1 |
---|---|
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
Material | PA; kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Keterangan |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
teknologi pemasangan cepat untuk kabel pipih AS-i: ; bisa untuk tiga orientasi |
Koneksi listrik - Input
Koneksi | Konektor: M12 |
---|
Koneksi listrik - Output
Koneksi | Konektor: M12 |
---|