- Produk
- Otomatisasi bergerak
- Panel pengoperasian
Panel pengoperasian
- Kenop dengan tombol tekan 4 arah dan fungsi tekan yang terintegrasi
- Tombol fungsi berpenerangan RGB dan satu ring LED tersegmentasi
- Semua lampu latar dapat dikontrol terpisah dalam warna apa pun
- Komunikasi melalui interface CAN
- Untuk jaringan on-board 12 V dan 24 V
Panel pengoperasian dari ifm – kontrol terdesentralisasi, integrasi mudah
Panel pengoperasian dari ifm dirancang khusus untuk memungkinkan kontrol mesin dan sistem bergerak secara presisi dan mudah digunakan. Baik dipasang di kabin pengemudi, pada panel kontrol, maupun langsung di kabinet kontrol, panel ini menghadirkan pengoperasian yang tangguh, intuitif, dan cocok digunakan di lingkungan yang menantang.
Dilengkapi elemen kontrol putar dengan fungsi miring dan tekan 4 arah, serta tombol pengoperasian dengan lampu latar, perangkat ini memungkinkan kontrol yang mudah dan presisi, bahkan dalam kondisi dingin atau saat mengenakan sarung tangan. Warna LED yang dapat disesuaikan secara terpisah dan ring LED bersegmen dapat memberikan umpan balik visual yang jelas dan mempermudah navigasi fungsi.
Keuntungan bagi Anda secara sekilas:
- Kontrol terdesentralisasi melalui CAN bus – cocok untuk konsep mesin modular
- Integrasi mudah ke dalam sistem yang sudah ada berkat interface yang terstandarisasi
- Blok fungsi bawaan untuk pengaturan yang cepat dan pemrograman yang mudah
- Panel pengoperasian yang sesuai dengan HMI ifm – menjamin konsep pengoperasian yang konsisten
- Kualitas ifm yang tepercaya – tangguh, kuat, dan andal
Interface CAN bus yang andal memungkinkan koneksi yang mulus dengan pengontrol dan HMI. Software HMI dirancang untuk mendukung panel pengoperasian, sehingga fungsi dapat diatur secara cepat dan efisien.
Optimalkan solusi kontrol Anda – cari tahu tentang panel pengoperasian dari ifm dan nikmati pengoperasian intuitif, teknologi tangguh, dan fleksibilitas maksimal untuk aplikasi bergerak Anda.