- Produk
- Otomatisasi bergerak
- Modul I/O
Modul I/O
- Koneksi sensor dan aktuator yang terdesentralisasi
- Saluran input dan output multifungsi yang dapat dikonfigurasi
- Interface CAN dengan performa tinggi untuk berbagai tugas komunikasi
- Modul dengan konektor M12, DEUTSCH atau sentral
- Persetujuan tipe E1 dari Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
Modul I/O
Modul I/O yang terdesentralisasi menghubungkan sensor dan aktuator binari ke pengontrol bergerak. Modul ini memungkinkan evaluasi yang terdesentralisasi pada sinyal sensor dan kontrol pada aktuator atau katup proporsional.
Output data dan pengaturan fungsi perangkat ditangani melalui interface CAN.
Modul terutama cocok untuk mesin bergerak seperti peralatan konstruksi, mesin pertanian, atau kendaraan perkotaan.
Rangkaian produk ifm meliputi model dengan input digital, analog, dan frekuensi yang dikombinasikan dengan output digital atau PWM.
Modul untuk penggunaan lapangan menawarkan peringkat perlindungan yang tinggi dan ketahanan terhadap guncangan dan getaran. Unit ini menawarkan level EMC yang lebih tinggi dan memiliki persetujuan tipe e1. Modul yang dipasang pada kabin pengemudi, panel kontrol atau kotak kontrol berfungsi untuk menghubungkan elemen pengoperasian dan display ke CAN bus.