You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States

OCF száloptikás érzékelő

Kényelmes telepítés és üzemeltetés

Ahol nagyon kicsi vagy átlátszó tárgyakat kell érzékelni szűkös telepítési körülmények között, ott a fényhullám technológia alkalmazása a legjobb választás. Az OCF száloptikás érzékelővel ez a technológia még egyszerűbben és megbízhatóbban használható.

Az OCF már a telepítés során is nagy kényelmet nyújt

A két rugós rögzítőfül lehetővé teszi, hogy az OCF-et egy kézzel fel lehessen szerelni a kalapsínre. A Fiberlock-rendszer egyszerűsíti a optikai szálak elhelyezését.
Az optimális üzemmód automatikus kiválasztásával és az intelligens karbantartási funkciókkal az OCF minden körülmények között tartósan megbízhatóan működik, és így hozzájárul a rendszer nagy teljesítményéhez és rendelkezésre állásához.

Termékelőnyök

Milyen előnyöket nyújt az új száloptikás-érzékelő?

A lehető legjobb teljesítmény minden alkalmazásban
Hat üzemmód és automatikus kiválasztás a Smart Mode segítségével.
Dual-Channel: Intelligens és mégis gyors
Két kapcsoló kimenet a gyors folyamatokhoz, valamint diagnosztikai funkciók az IO-Linken keresztül.
Gyors beállítás és intuitív menüvezérlés
OLED kijelző, logikus háromgombos kezelés és vezetett, 10 nyelvű menü.
Intelligens szorítórendszer és szálrögzítés (Fiberlocking)
Szerszámok nélküli szerelés és az optikai szálak egyszerű behelyezése.

Tipikus alkalmazások

Apró alkatrészek felismerése

Csavarok spirálszállítóban

  • Feladat:Annak ellenőrzése, hogy minden csavar a megfelelő helyzetben van-e.
  • Kihívás:A csavarok nagyon kicsik.

Jelentős előny:

  • A fókuszált optikának és a nagyon kis fénypont-átmérőnek köszönhetően minden egyes csavar érzékelhető és ellenőrizhető a helyes pozicionálás. Az IO-Link segítségével a csavarok meg is számolhatók.

Nagyon gyors objektumok érzékelése

Palacktöltő berendezés

  • Feladat:A palackbehordás és a fedél meglétének ellenőrzése.
  • Kihívás:A palackok nagyon nagy sebességgel mozognak.

Jelentős előny:

  • A Dual Channel kétcsatornás rendszer nem csak a gyorsan mozgó palackok érzékelését teszi lehetővé, hanem az IO-Linken keresztül egyidejűleg a diagnosztikai funkciók is használhatók.

Nehezen látható objektumok felismerése

Töltésszint-ellenőrzés

  • Feladat:Annak érzékelése, hogy a minimális töltési szint az átlátszó tartályokban (pl. palack, üveg vagy cső) elérésre került-e.
  • Kihívás:Az edény és a folyadék átlátszó.

Jelentős előny:

  • A hat különböző üzemmód, valamint az automatikus üzemmód-választás megakadályozza a hibás kapcsolást a nehezen érzékelhető (pl. sötét, átlátszó vagy fényes) felületeken.

Alkalmazás igényes környezetekben

Pozícióellenőrzés

  • Feladat:Egy alkatrész optimális pozicionálásának ellenőrzése.
  • Kihívások:
    A beépítési körülmények nagyon szűkösek.
    Gyakran kerül alkalmazásra olaj vagy vegyi anyagok.

Jelentős előnyök:

  • A különböző agresszív közegekkel szembeni ellenálló képességnek köszönhetően a megbízható érzékelés még nehéz körülmények között is lehetséges. Ezen kívül a Clean-me funkció lehetővé teszi a szennyeződés mértékének IO-Linken keresztüli nyomon követését a megelőző karbantartás keretében való használathoz.

Optikai szál a száloptikás érzékelőhöz való csatlakozáshoz

Tökéletes választás minden alkalmazáshoz

A különböző fejformák és a legmagasabb átviteli minőség, a minimális hajlítási sugarak és a többszörös hajlítással szembeni ellenállás
teszi a optikai szálakat tökéletes választássá minden alkalmazási szcenárióban. Az optikai szálak ellenállnak az energialáncban való használatnak,
a vegyi anyagok vagy a magas hőmérséklet okozta igénybevételnek is.

  • Rendkívül kis hajlítási sugarak és rendkívül sok hajlítási ciklus
    Rendkívül rugalmas, minimálisan 1 mm-es hajlítási sugárral és akár 1 millió hajlítási cikluson keresztül ellenáll a mozgásnak.
  • Magas hőmérsékleti és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
    A nemesacél és/vagy fém-szilikon köpenynek köszönhetően 290 °C-ig ellenáll a hőmérsékletnek és az igényes környezetek kihívásainak.
  • Letapogatófejek számos változatban
    Nem csak anyagban, méretben, működési elvben és kialakításban, hanem a letapogatási távolságban és a fénykibocsátási szögben is variálható.