You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
  1. Töltésszint-érzékelők áttekintése
  2. Újdonság: Radaros töltésszint-érzékelő

Radaros töltésszint-érzékelő: Gyors és pontos 10 m-ig

A tartályok töltésszintjének problémamentes felügyelete

Az új LW2720 radaros töltésszint-érzékelő új mércét állít fel a sebesség és a pontosság tekintetében. Még az üzembe helyezés is a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető: Egy szabványos M12-es kábel, a villámgyors paraméterezés IO-Linken keresztül és az adapterek széles választéka biztosítja az egyszerű és pontos üzembe helyezést.

Amikor az LW2720 például 10 méteres magasságig terjedő tartályokban kerül bevetésre, a pontos töltésszint-mérés során nem engedi, hogy a keverőművek vagy a szórófejek, illetve a változó közegösszetétel befolyásolják működését. A 80 GHz-es technológiának köszönhetően a radaros érzékelő még a nagy sebességű töltést vagy ürítést is villámgyorsan, nagy pontossággal és vak terület nélkül érzékeli.

Termékelőnyök

Milyen előnyöket kínálnak a radaros töltésszint-érzékelők?

A lehető legjobb teljesítmény
A 80 GHz-es technológia lehetővé teszi a fókuszált és pontos töltésszint-mérést
Higiénikus kialakítás
Higiénikus környezetben való használatra tanúsított
IP66/68 és IP69K
Egyszerű üzembe helyezés
a Plug & Work szabványos M12-es csatlakozónak, az egyértékű paraméterezésnek és az adapterek sokféleségének köszönhetően
Bizzon a minőségben
Az ifm meggyőződésből 5 év garanciát vállal termékeire

Alkalmazások

Felhasználási eset a sörfőzdében

Alkalmazás az erjesztési tartályban

A radaros töltésszint-érzékelőt folyamatos töltésszint-mérésre használják egy erjesztési tartályban. A kihívás: A tartály lefelé kúposodó fenékkel van ellátva, és célsugár-tisztítóval is fel van szerelve. A 80 GHz-es frekvenciának köszönhetően azonban a töltésszint-érzékelő nagyon kis kibocsátási szögben bocsátja ki a jelet. Egyrészt a célsugár-tisztítót a radarhullámok nem érzékelik, és a mérési eredményt nem befolyásolják. Másrészt, a jel csak a kúp aljának legalacsonyabb pontját érzékeli, ami lehetővé teszi a tartály tartalmának pontos mérését egészen az üres állapotig.

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • Veszteségmentes adatátvitel
    A töltési szint digitális átvitele
  • Plug & Work
    Kényelmes üzembe helyezés, csak egy paraméter beállítása szükséges.
  • Távkarbantartás
    Távoli érzékelő-paraméterezés és töltésszint-ellenőrzés IT-kapcsolaton keresztül

Hogyan működik a radaros töltésszint-mérési technológia?

Technológiai áttekintés

A radaros szintérzékelő az FMCW-módszer szerint működik (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave, azaz frekvenciamodulált folyamatos hullám). A 77 és 81 GHz közötti tartományban folyamatosan elektromágneses impulzusok kerülnek kibocsátásra, amelyeket a felület visszaver, és az érzékelő vevője érzékel. Mivel az adó folyamatosan változtatja a sugárzott jel frekvenciáját, a sugárzott és a visszavert jel között frekvenciakülönbség áll elő, amelyből kiszámítható a közeg felszínétől mért távolság. A technológia kiválóan alkalmas a töltési szintek gyors, megbízható és nagy pontosságú érzékelésére.