LW21 Felhasználási esetek
A megfelelő töltési szint a cukorrépa zökkenőmentes szállításához
A cukor szinte minden étel és ital fontos összetevője. Fokozza az aromákat, befolyásolja a színt és a textúrát, és valóban ízélményt nyújt. Alapját egy természetes forrás képezi: a cukorrépa. A Südzucker a világ vezető répacukorgyártójaként kiváló minőségben biztosítja ügyfeleinek ezt az alapanyagot.
A cukorgyártás során a cukorrépa a szántóföldtől a fogyasztóig különböző folyamatlépéseken megy keresztül. Ezek egyike a cukorrépa szállítása a további feldolgozásra, miután a gazdálkodó azt leadta. A frissen szállított répa először egy vízfürdőn halad át, majd a következő folyamatlépéshez szállítják, ahol a répát megtisztítják a szennyeződésmaradványoktól. A szállítást két nagy szivattyú biztosítja, amelyek egy szivattyúaknába vannak besüllyesztve. A szivattyúaknában található az LW2120 radaros töltésszint-érzékelő. Ez figyeli a vízszintet, és szabályozza az úszószivattyút, amely a vízszint emelkedésekor kiszivattyúzza a vizet az aknából. Régebben úszókapcsolók kerültek felhasználásra, de ezek eltömődtek levelekkel vagy szennyeződéssel, és megakadályozták az úszószivattyú bekapcsolását. Ennek következtében a szivattyúakna megtelt vízzel, és a szivattyúmotorok károsodtak.
Érintésmentes töltésszint-mérés az IBC-polcrendszerben
Az IBC-polcrendszer újratervezésére irányuló projekt során ügyfelünk a lehető leghatékonyabb megoldást kereste a töltésszint-felügyelethez, amely lehetővé teszi az IBC-tartályok rugalmas kezelését.
Korábban a viszkózus közeg töltésszint-felügyelete problémákkal járt, mivel a közeg megtapadt a mérőelemeken, és rendszeres karbantartásra és tisztításra volt szükség. Ma az ügyfél a töltési szintet érintkezés nélkül, radaros töltésszint-érzékelőkkel felügyeli, amelyek az IBC-tartályok fölé szerelt polcrendszerre kerültek beépítésre. Ez azt jelenti, hogy az IBC-tartályok szükség szerint rugalmasan kiemelhetők a polcrendszerből anélkül, hogy a mérőműszereket el kellene távolítani. Ne felejtse: Az IBC-k telepített keverői szintén nem jelentenek problémát az LW2120 számára, mivel ezeket az intelligens algoritmus automatikusan elrejti.
Az IO-Link-en keresztüli kétirányú kommunikációnak köszönhetően az ügyfél a HMI-n keresztül megjelenítheti az összes IBC-tartályt, megtekintheti a folyamatértékeket, és betaníthatja az érzékelők beállítási paramétereit, és szükség esetén beállíthatja azokat. Ezen kívül meghatározható a közeg térfogata és súlya az aktuális töltési szint, valamint a tartály méretének és a közeg sűrűségének megadásával.
Töltésszint-felügyelet az edzőolaj puffertartályában
Az öntöttacél-gyártás területén ügyfelünk különböző, a teret kitöltő öntvényeket gyárt. Az öntött alkatrészeket az edzés céljából egy edzőolajat tartalmazó medencébe helyezik. Az öntvény térfogata az edzőolaj egy részét egy külön puffertartályba szorítja. A puffertartály töltési szintje precíz felügyelet alatt áll, mivel a töltési szint alapján egy szivattyút kerül megvezérlésre, amely az edzőolajat a puffertartályból egy másik puffertartályba szivattyúzza.
Az LW2120 radaros töltésszint-érzékelő megbízhatóan biztosítja a töltésszint-felügyeletet. A különlegessége: Az érzékelő egy merülőcsőbe van beszerelve, amely 0,5 m-re nyúlik ki a tartályból, és 2,5 m-ig, majdnem a tartály fenekéig folytatódik.
Az ilyen összetett szerkezetekben az ingyenes ifm Vision Assistant szoftver segítséget nyújt az érzékelő paraméterezésével, a felső vak terület beállításával és az érzékelő viselkedésének valós idejű megjelenítésével. Ez megakadályozza a mérési hibákat és garantálja a pontos töltésszint-mérést. A mérési eredmények pedig megerősítik, hogy a mérés mindig megbízható a teljes töltési tartományban.
Érintésmentes radaros mérés a tartálynál
Az EnviroFALK GmbH több mint 30 éve fejleszt, gyárt és forgalmaz berendezéseket a tiszta és ultratiszta víz kinyeréséhez, melyeket világszerte szinte minden iparágban használnak. Az EnviroFALK GmbH az LW2120 radaros szintérzékelőt használja a tartályok érintésmentes töltésszint-felügyeletéhez.
Az érzékelő akár 10 m magas töltési szinteket is képes érzékelni vakzónák nélkül, milliméteres felbontással. Az alkalmazott 80 GHz-es frekvencia stabil és pontos mérési eredményeket biztosít még a legszigorúbb beszerelési körülmények között is. A tartozékként kapható antennahosszabbítóval az érzékelő zárt fémtartályokon kívül is használható, például nyitott kádaknál vagy műanyag tartályoknál.
A standard M12-es csatlakozási technikának köszönhetően az érzékelő telepítése mindössze néhány perc alatt hiba nélkül elvégezhető, és az IO-Link segítségével távolból kényelmesen paraméterezhető és kiolvasható. A készülék intelligens algoritmusa az IO-Link segítségével a paraméterezést is gyerekjátékká teszi: Csak a referenciamagasságot kell egyszer beállítani, és az érzékelő azonnal milliméteres pontossággal szolgáltatja a töltési szintet az IO-Linken keresztül.