- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Határértékszint-érzékelők LM
LM típusú határszint-érzékelők
Az LM sorozat határszint-érzékelői megbízható megoldást kínálnak a szintellenőrzéshez az alkalmazások széles körében. Legyen szó túltöltés elleni védelemről, szivárgásérzékelésről vagy szárazonfutás elleni védelemről, az érzékelők mindig nagyfokú pontosságot és biztonságot garantálnak.
A különböző igényeknek megfelelő változatok állnak rendelkezésre, mind ipari, mind higiéniai felhasználásra. Az érzékelők megbízhatóan érzékelik a közegek széles skáláját, a vízbázisú folyadékoktól az olajokig és porokig, függetlenül attól, hogy a közeg folyékony, szilárd vagy viszkózus.
A rezgővillás érzékelő biztonságos alternatívája
A hagyományos rezgővillák viszkózus vagy ragadós közegek esetén gyorsan elérik határaikat. A lerakódások meghamisíthatják a mérési eredményeket és helytelen kapcsolást okozhatnak. Az LM típusú érzékelők simán lekerekített mérőhegye már a kezdetektől fogva minimalizálja a letapadásokat, és megbízhatóan kiszűri a maradék anyagokat. Ez azt jelenti, hogy a mérés még nehéz folyamatok mellett is pontos marad.
Megbízható közeg megkülönböztetés
A két, egymástól függetlenül programozható kapcsoló kimenetnek köszönhetően az érzékelő megbízhatóan érzékeli a különböző közegeket. Például a hőcserélők szivárgása már korai szakaszban felismerhető, például amikor víz kerül az olajkörbe. Ez a pontos megkülönböztetés növeli a folyamat megbízhatóságát és megelőzi a következményes károkat.
Testreszabott és gyors integráció
A különböző beépítési hosszúságú és folyamatadapterekkel ellátott különböző készülékváltozatok lehetővé teszik az egyszerű és rugalmas integrációt szinte bármilyen rendszerbe. A készülékváltozatok gyárilag előre be vannak állítva bizonyos közegekhez, például vízhez vagy olajokhoz, ami jelentősen csökkenti az üzembe helyezési időt.
Iparorientált tervezés
Az érzékelők mindegyike robusztus, rozsdamentes acél házzal rendelkezik. Míg az LMC és LMT készülékváltozatok ellenálló PEEK hegyet tartalmaznak, addig az LMH változat kerámia hegyet, amely gond nélkül ellenáll a magas, akár 250 °C-os hőmérsékletnek.
Az érzékelő érzéketlen a letapadó közegre. A hibás kapcsolás, amely a tartályok túlcsordulásához vagy a szivattyúk szárazon futásához vezethet, biztonságosan elkerülhető a közeg letapadásának megbízható elnyomásának köszönhetően.
Az összehasonlított termékek
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Felhasználási terület | Ipari és higiéniás alkalmazások | Ipari és higiéniás alkalmazások | Ipari alkalmazások |
| Tömítési koncepció | Higiénikus PEEK fém | Higiénikus O-gyűrű (külön rendelhető) |
Hátsó lapos tömítés |
| Előbeállítás | Vízbázisú közegek, pasztózus közegek és olajok | Vízbázisú közegek és olajok |
Vizes bázisú közegek |
| Maximális közeghőmérséklet | 100 °C 1h és 150 °C között |
250°C | 100 °C |
| Integrált hőmérsékletmérés | |||
| Letapadás elnyomása | |||
| Mérőhegy anyaga | PEEK | Kerámia (99,97%) | PEEK |
| Engedélyek | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI mentes, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Túltöltés elleni védelem
A tartályok és konténerek túltöltésének megakadályozására különböző magasságokban határszint-érzékelők használhatók. A közegellátás leáll, amint a felső töltésszint-érzékelő reagál, és újraindul, amint a töltési szint az alsó érzékelőig csökken. Így a folyamat folyamatosan szabályozott, elkerülhető a túltöltés vagy az üresjárat, és a folyamat megbízhatóan működik.
Az érzékelők érzéketlenek a letapadásokra, és még nehéz körülmények között is stabilan működnek, így hozzájárulnak a hatékony folyamatokhoz.
Szárazonfutás elleni védelem
A szivattyúk megbízható működésének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében kerülni kell a szárazonfutást. Pontosan ez az a terület, ahol a határszint-érzékelők egyszerű és hatékony megoldást kínálnak: Amint a mérőhegyet már nem fedi a közeg, az érzékelő ezt felismeri, és jelzést ad a szivattyú automatikus kikapcsolására. Ez megakadályozza a szárazonfutás okozta károkat, és meghosszabbítja a rendszer élettartamát.
Amint ismét elegendő közeg áll rendelkezésre, és az érzékelőt teljesen ellepi, a szivattyú újraindul. Ez biztosítja a biztonságos és zökkenőmentes működést.
Szivárgásérzékelés
Az LM típusú határszint-érzékelők hozzájárulhatnak a szivárgások korai észleléséhez zárt rendszerekben. Ha például a hőcserélőkben szivárgás van, víz juthat be az egyébként zárt olajkörbe. A két, egymástól függetlenül programozható kapcsoló kimenetnek köszönhetően az érzékelő felismeri a különböző közegeket, és a szivárgás időben észlelhető és orvosolható.