• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ifm mate
  2. Előnyök

ifm mate: Az előnyök:

Az ifm mate asszisztensrendszer támogatja a munkásokat a gyártás során vagy a csomagolóállomásokon végzett kézi munkák során. Egy optikai 2D/3D-kamera segítségével azonosítja a munkás kezeit, és így felismeri, hogy például belenyúltak-e egy dobozba vagy sem. A kézfelismerés, amely hatékony Deep Learning technológián alapul, a rendszer központi eleme. Az, hogy a munkás jobb- vagy balkezes-e, éppúgy nem játszik szerepet a felismerésben, mint a kéz tartása.

Állandóan magas termékminőség

A manuálisan végzett munkamenetek minőségbiztosítása eddig nehézségekbe ütközött a digitalizált folyamatokhoz képest. Az új munkavállaló támogató rendszer segítségével ez nagyon egyszerűen megoldható. Így hatékonyan elkerülhetők a költséges reklamációk.

Gyors betanítás és rugalmas munkaerő-tervezés

Az ifm mate a személyzet beosztása terén is előnyöket kínál: Így a rendszer a monitoron útmutatásokat vagy munkavégzési utasításokat jeleníthet meg – például videók formájában –, amelyek segítik a munkavállalót a betanítás során. Így a munkatársakat rugalmasan be lehet osztani különböző munkahelyekre.

A tisztán optikai rendszer megkímél a kellemetlen tartozékoktól

A munkavállaló támogató rendszer a 2D- és 3D-technológiák kombinációjának köszönhetően nem igényel további eszközöket, például VR-szemüveget vagy csuklón viselhető nyomkövetőt. Ennek köszönhetően az ifm mate használata lényegesen kényelmesebb, mint más rendszerek esetében, és a munkások körében is nagyon népszerű, mivel nem korlátozza őket a megszokott munkakörnyezetükben.

Az ifm mate az Ön igényeihez igazodik. Nem fordítva

A munkafolyamatok rugalmasan meghatározhatók a szoftverben. Így például meg lehet határozni, hogy a lépések sorrendjét előre meg kell-e adni, vagy azok tetszőleges sorrendben is végrehajthatók. Így a munkafolyamatok ergonómiája megőrizhető, sőt akár optimalizálható is.

Gyerekjáték és gyorsan beállítható

A rendszer beállítása nagyon egyszerű és intuitív. Ehhez nincs szükség speciális szakemberekre vagy informatikai szakértőkre. Egy új alkalmazásra való gyors átállás nem jelent problémát.

Kapcsolat a felsőbb szintű rendszerekkel és folyamatokkal

A REST-API segítségével az ifm mate-et közvetlenül beépítheti a megrendeléskezelés és a minőségbiztosítás digitális folyamataiba.

„mate“ az ifm-től – Saját házon belüli szakértelem

A fejlesztés kiindulópontja a saját gyártás volt, amelynek célja az érzékelők kézi csomagolásánál felmerülő reklamációk arányának csökkentése volt. A rendszer egy újabb lépés az Ipar 4.0 és a digitális gyár felé.