• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ifm mate
  2. Alkalmazások
  3. Edzés

Hatékony munkatársi képzés az ifm mate segítségével


Milyen kihívásokkal jár az új munkatársak betanítása?

  • Az új munkatársak betanítása időigényes, miközben alacsony a hozzáadott értéke
  • A magas fluktuáció növeli a betanításhoz szükséges ráfordítást

Hogyan támogatja az ifm a mate-et?

  • A munkatársat végigkísérik a teljes munkafolyamaton
  • A fogási sorrendhez igazodóan részletes munkavégzési utasításokat biztosítunk
  • A rendszer sebessége egyénileg igazodik a munkavállaló tanulási folyamatához

Milyen konkrét előnyökkel jár az ifm mate?

Minden vállalat ismeri ezt a helyzetet – különösen az új termékek bevezetésekor hatalmas erőfeszítéseket igényel a szabványosított folyamatok tartalmának teljes és egységes átadása a megfelelő személyeknek. Az új termékek bevezetése, vagy akár az új munkatársak betanítása a meglévő gyártási folyamatokba minden esetben jelentős, de elkerülhetetlen idő- és pénzbefektetést jelent. Az ifm mate digitális asszisztensrendszer segítségével egyszerűsödnek a betanítási folyamatok, és támogatást nyújtanak a munkatársaknak a betanítás során.

Valós idejű útmutatás – mindenki saját tempójában

Az ifm mate az emberi kezet használja érzékelőként. Az ifm mate egy 2D/3D kamera látómezejében bármilyen további technikai vagy optikai segédeszköz nélkül képes követni a kezek helyzetét. A képzési folyamat során a felhasználói interfészen keresztül a fogási mozdulatsorok egyszerűen és gyorsan, közvetlenül a kameraképen keresztül taníthatók be. Minden munkalépéshez feltölthetők a szükséges munkavégzési utasítások videók vagy dokumentumok formájában. A képzés során az ifm mate végigvezeti a munkatársat a munkafolyamaton, kijelzi az elvégzett és a következő lépéseket, jelzi a betanított folyamattól való eltéréseket, és a munkatárs számára bármikor kontextusfüggő módon a megfelelő információkat nyújtja. És ez természetesen egyénre szabottan is megvalósítható, minden egyes folyamathoz és minden egyes munkatárshoz igazítva.

Gyorsabb átállás az értékláncba

Az „on-the-job” képzésre való áttérés – továbbra is az ifm mate támogatásával – lehetővé teszi a munkatárs számára a gyors beilleszkedést a valós munkamenetbe. Az ifm mate biztonságérzetet nyújt az új munkafolyamatok során, és – különösen kis tételek és nagy termékváltozatosság esetén – ésszerűen tehermentesíti a munkatársat. A szervezet számára pedig az előnyök is nyilvánvalóak: A csökkentett képzési igény csökkenti a költségeket, ugyanakkor lehetővé teszi az optimalizált folyamatok teljes körű és egységes átadását más személyek számára, vagy akár digitális úton más gyártási telephelyekre is.