A gyártás során végzett kézi munkákhoz készült munkavállaló támogató rendszer – ifm mate
Valós idejű útmutatás intelligens képfeldolgozás segítségével
A kézi gyártásban a szerelési feladatok nagyfokú változatossága, a munkaerő-fluktuáció és a bonyolult folyamatok miatt folyamatosan nagy az új munkatársak betanításának igénye – ami egyúttal jelentős erőforrás-lekötést is jelent, mivel a tapasztalt kollégák tanácsokkal és gyakorlati segítséggel támogatják az újakat. Ez dicséretes, de – őszintén szólva – nem túl gazdaságos.
Mi lenne, ha az új munkatárs mellé egy olyan teljes munkaidős mentort rendelnének, aki minden fontos dolgot tud? Egy Immerda-munkatárs, aki időben jelzi az eltéréseket, és ezzel ügyesen minimalizálja a hibákat. Egy barát, akire bármilyen gyártási helyzetben számítani lehet. Egyszerűen egy igazi mate-t.
Alkalmazások
Tapasztalja meg, milyen egyszerű hatékonyan elsajátítani a kis sorozatgyártást, és már az első lépéstől kezdve garantálni a 100%-os minőséget. Teljesen további munkaerő igénybevétele nélkül. Minden felesleges sallang nélkül. Teljesen egyszerű.
Mi az az ifm mate?
A „mate” [meɪt] a Manual Assembly Training Engineer rövidítése, és brit angolban „a kézműves munkában segítő személyt” jelenti. Az ifm mate megbízható társ és útmutató az egyszerűtől a bonyolult kézi szerelési feladatokig, és ismétlődő csomagolási feladatok esetén is biztosítja a végrehajtás állandóan magas pontosságát. Az ifm mate segítségével a dolgozó minden egyes munkafázisban támogatást kap a biztonság elérésében. A kollégák időigényes és költséges betanítási fázisai csökkenthetők, és a minőségbiztosítási célú utómunkák már a kezdetektől fogva elkerülhetők
| Személyre szabott valós idejű támogatás A munkavállaló igényeire szabott útmutatások biztonságosan végigvezetik a munkavállalót a folyamaton |
|
| Egyszerű, intuitív és rugalmas Szakértő bevonása nélkül is elvégezhető az alapfelszerelés és az utólagos bővítés, valamint az egyszerű beállítások – bárki könnyedén kezelheti |
|
| Minden felesleges sallang nélkül Deep Learning System extra tartozékok nélkül. Nincs szükség nyomkövető karkötőkre vagy VR-szemüvegekre |
|
| „mate” az ifm-től Saját gyártásunkban kifejlesztett, a gyártás igényeire szabott megoldás. Ráadásul többször is díjazták |