Csatlakoztatás pneumatikus elosztóként
A két folyamatcsatlakozó összekapcsolásával a készülék további adapterek nélkül használható pneumatikus elosztóként.
Karbantartási egység
Az átgondolt szerelési koncepciónak köszönhetően a nyomásérzékelő adapterek nélkül beépíthető a karbantartási egységbe, és ideális komponenst jelent a sűrített levegő kezeléséhez.
Szerelés kapcsolótáblákba
A készülék az E30574 szerelőkészlet segítségével kapcsolótáblákba is beszerelhető. Az ifm szerelőkészlet különlegessége: A rögzítőkapcsok a készülék oldalán lévő mélyedésekbe pattannak be, biztosítva, hogy az érzékelő tartósan szilárdan és biztonságosan üljön a tartóban.
Megvalósítható több érzékelő panelbeépítése is.
hátsó fali szerelés
A készülék két hengeres fejű csavarral, kalapsín nélkül rugalmasan rögzíthető egy hátfalon. Ehhez a hengeres fejű csavarokat először a falba kell csavarozni, majd ezekre kell rácsúsztatni a készüléket, addig amíg a helyére pattan. Végül a hengeres fejű csavarokat felváltva szorosan meg kell húzni, amíg a készülék a hátfalhoz nem illeszkedik.
Kalapsínszerelés
Az E30575 adapter lehetővé teszi a nyomásérzékelő gyors és egyszerű felszerelését egy kalapsínre. Az adapter csavarok nélkül, klipsz funkcióval rögzíthető az érzékelőnél. Ezután az adaptert az érzékelővel együtt a fémsínbe kell rögzíteni.
Csőbe szerelés
Az érzékelő két csatlakozója lehetővé teszi a rugalmas, az Ön igényeihez igazodó csőre való szerelést. A nem használt készülékcsatlakozó tömítődugóval kerül lezárásra.
Falra szerelés
A fali szerelésre szolgáló adapterrel az érzékelő gyorsan és egyszerűen E30576, szerszámok nélkül be- és kipattintható. A felső furatok használatával asztalra való szerelés is megvalósítható. Ebben az esetben egy kissé szögben áll, ami megkönnyíti a kijelző leolvasását, különösen, ha mélyebbre van felszerelve. Ezzel az adapterrel a soros szerelés is megvalósítható.