You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Azonosítás, O2I típus

Olyan egyszerű, mint egy érzékelő

Felismerés kiváló teljesítménnyel
Az új Multicode Reader4x nagyobb felbontással biztosít stabil
olvasási eredményeket, 10x gyorsabb kiértékelési idő és 10x gyorsabb beállítás mellett.

Gombok betanítása
Az érzékelő egyik csúcspontja az egyetlen gombnyomással való betanítás: A betanító gomb lenyomása után a felhasználó egy lézerjelölés segítségével a Multicode Readert a kódra irányítja. Az érzékelő automatikusan elvégzi a fókuszálást, a megvilágítás beállítását és a kódtípus felismerését. Néhány másodperccel később az érzékelő felhasználásra készen áll.

Konfigurálás okostelefonos alkalmazással
A készülék alapvető konfigurálásához egy okostelefonos alkalmazás (iOS, Android) is elérhető. A felhasználó itt határozhatja meg pl. a triggert vagy az IP-címet. Ezen beállításokból az okostelefon kijelzőjén egy adatmátrix-kód generálódik, melyet elég a Multicode Reader látómezejébe tartani, és az automatikusan átveszi a konfigurációt.

Vision Assistant
A Multicode Reader a díjazott „Vision Assistant” PC-szoftver segítségével messzemenőleg konfigurálható. Így például az Autofind-Code-funkció magától felismer több különböző kódot egy képen. A felhasználó ezeket aztán egyszerűen hozzárendelheti a Vision Assistant szoftverben.
A különböző logikai funkciók segítségével lehetőség van lefutásvezérlés programozására az érzékelőben. Így nincs szükség külön drága kiértékelő egységre. Az élőkép és az összes beállítás átfogó megjelenítése révén a felhasználó mindig optimális áttekintést kap a működésről.

ifm memória stick
A készülék cserélhető memória stickkel rendelkezik. Ezen elmenthető a Multicode Reader teljes konfigurációja,
ill. az onnan be is tölthető. Ennek köszönhetően egyszerűbbé válik mind a készülékek cseréje, mind pedig több készülék beállítása ugyanazon alkalmazásra.

Másodperceken belül felhasználásra kész

Az egyik csúcspont: Az érzékelő egyetlen gombnyomásraautomatikusan beállítja a fókuszálást, a megvilágítást és a kódtípust.
Így a képenként egy vonalkódot vagy 2-D-kódot tartalmazó alkalmazások is gyorsan betaníthatók a betanító gomb segítségével. Ezzel idő és pénz takarítható meg.
Az előre beállított készülék-konfiguráció egy felhasználóbarát okostelefonos alkalmazással könnyen módosítható.

Egygombos betanítás és konfigurálás okostelefonos alkalmazással

Az O2I oktató alkalmazással az okostelefon kijelzőjén egy adatmátrix-kód generálódik.
Ezt tartsa a Multicode Reader látómezejébe, és a konfiguráció automatikusan
átvételre kerül.
Elérhető iOS, Android és Windows rendszerekhez.

Komplex igényekhez: Az ifm-Vision-Assistant

Komplex azonosítási feladatoknál a Multicode Reader felhasználóbarát
módon konfigurálható a díjazott Vision Assistant segítségével. Az élőkép és
az összes beállítás átfogó megjelenítése révén a felhasználó mindig
optimális áttekintést kap a működésről.

Ingyenes letöltés

Több kód, egy kép

A Vision Assistant Autofind-Code-funkciója magától felismer több különböző kódot egy képen. A felhasználó ezeket aztán egyszerűen hozzárendelheti a Vision Assistant szoftverben.

Egyedülálló – a lefutásvezérlés

A Vision Assistant szoftverben megjeleníti a kép- és kódbeállítások összes konfigurációját.
Így gyorsan áttekinthető a teljes alkalmazás. Ezen kívül a logikai és az interfész-funkcióval kényelmesen elvégezhető az érzékelő-kimenet programozása.

Optimális kontraszt a polarizációs szűrő révén

A polarizációs szűrővel ellátott beépített bekapcsolható világítás fényes felületeknél,
pl. fém esetében, gondoskodik a kielégítő kontrasztról, mely a kódok megbízható leolvasásához szükséges.

Egy kód, váltakozó háttér

Másodpercek alatt több kép is készíthető különböző megvilágítási időkkel, mely lehetővé teszi a változatos felületi minőségű vagy eltérő színű vagy környező fényű kódok felismerését.

Munkatávolság a képmezőmérethez és a hozzá tartozó változatok


Objektív Fény fajtája Rendelési szám

Standard (B) Vörös fény O2I500

Standard (B) Infravörös O2I501

Nagy látószög (A) Vörös fény O2I502

Nagy látószög (A) Infravörös O2I503

Teleobjektív (C) Vörös fény O2I504

Teleobjektív (C) Infravörös O2I505

Tovább a termékekhez