Emelőszelepek precíz felügyelete
Az efector valvis a mérési útvonalat 0,2 mm-rel bontja fel. A mérési útvonalon belül három szeleppozíció (pl. „Ki”, „Be”, tisztítóállás) állítható be kényelmesen egy gombnyomással.
Analóg transzmitterként való kivitelben az efector valvis a teljes mérési útvonalat egy szabványos analóg jelen át képezi le a vezérlésben.
A nagy felbontásnak köszönhetően az érzékelő felismeri pl. a szeleptömítés kezdődő kopását is. Így az állapotorientált karbantartás aspektusában is használható.
Beépített AS-i:
Az AS-i kommunikációs rendszer ideális több szelep visszajelzéseinek kezelésére, az efector valvis ezért beépített AS interfésszel is elérhető.
Egyszerű üzembe helyezés:
A kényelmes, gombnyomással való programozás helyettesíti a mechanikus beállítást a megfelelő szeleppozíciókban.
Különböző adapterek
A különböző emelőszelepekhez való bekötéshez az ifm adaptereket kínál, többek között az APV/SPX, Bardiani és GEA szeleptípusokhoz.
Véghelyzet-felügyelet az emelőszelepeknél
Az emelőszelepek véghelyzeteit gyakran induktív érzékelők felügyelik. Magas szintű védettséget (akár IP 68 / 69K) biztosítanak, és széles hőmérsékleti tartományra kerültek kialakításra, így gond nélkül ellenállnak pl. a nagy nyomású gőztisztításos folyamatoknak is. Az alacsony érzékelőtűrések közben precíz helyzetérzékelést tesznek lehetővé. A szerelés választhatóan elvégezhető a hajtómű fölött vagy alatt, nyitottan vagy házban. A huzalozási költségek minimalizálása érdekében itt is kínálja magát az AS-i buszrendszer alkalmazása.
Ennek során több érzékelő egyszerűen összekapcsolásra kerül a decentrális AS-i modulokkal. Onnan egy kéteres AS-i buszkábel vezeti a jeleket a masterhez, ill. a vezérléshez.
Robusztus:
Bevált a higiéniai és nedves területek extrém körülményei között. Ellenáll a tartósan magas hőmérsékleteknek, hőmérsékleti sokkhatásoknak és agresszív tisztítószereknek.
Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas:
Teljesen nemesacélból vagy PEEK-nemesacél kombinációból készült ház.
Rugalmas:
Általánosan elterjedt kialakítású és hosszúságú házak a legkülönbözőbb alkalmazásokba való beépítéshez. A megnövelt kapcsolási távolságok rugalmasságot biztosítanak a mechanikus tűréseknél.
Tömített:
Az IP 69K szerinti magas fokú védettség megakadályozza a nedvesség bejutását.
Biztonságosan összekötve:
ecolink EVF – az optimális dugaszos csatlakozás a higiénikus és nedves területhez.