• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Szelepérzékelők
  2. MVQ-pozicionáló

Ipari szerelvények okosan és foknyi pontossággal pozicionálva

Az ifm MVQ-pozícionálója a megoldás az ipari alkalmazásokban alkalmazott precíz szelepvezérléshez. Ezzel az innovatív termékkel a szeleptányérokk és golyóscsapok foknyi pontossággal a kívánt pozícióba mozgathatók.

Az MVQ-pozicionáló teljesítménye a bevált MVQ-érzékelőegység és egy új típusú szabályozóegység kombinációján alapul. Ez az innovatív technológia nemcsak a szerelvény tényleges állásának érzékelését teszi lehetővé, hanem a megcélzott pozícióval való folyamatos összehasonlítást is.

Az MVQ-pozícionáló részletesen

Vizuális visszajelzés

Az MVQ-pozicionáló egyértelmű vizuális és vezérlési visszajelzést ad a kívánt pozíció elérésekor. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára a folyamatok egyszerű nyomon követését és optimalizálását, ami a hatékonyság és a termelékenység növekedését eredményezi.

LED-gyűrű

Az MVQ-pozicionáló LED-gyűrűje színopciók széles választékát kínálja, többek között piros, zöld, kék, sárga, magenta, cián és fehér színt. A LED-ek folyamatosan világíthatnak vagy különböző frekvenciával villoghatnak, hogy a különböző üzemállapotok egy pillantásra megjeleníthetők legyenek. Az IO-Linken keresztül a színek egyedileg kiválaszthatók és alkalmazása követelményeihez igazíthatók.

LED-sáv

Zöld színnel világít, amint a készülék üzemkész
Fehéren világít, ha a szerelvény nyitva van (OPEN)
Fehéren világít, ha a szerelvény zárva van (CLOSE)
Fehéren világít, ha a tényleges érték a holtsávon belül van, és a szabályozás befejeződött (IN POSITION)

Kódtárcsa

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

A berendezés üzemeltetője a mechanikus helyzetjelzőn (kódtárcsa) keresztül még feszültségmentesített állapotban is felismerheti a szerelvény pozícióját.

Az MVQ-pozicionáló termékelőnyei

Smart Mode - A szabályozási teljesítmény folyamatos optimalizálása

Az integrált Smart Mode segítségével kompenzálhatók az MVQ-pozicionáló szabályozási teljesítményét befolyásoló zavaró hatások, mint például a hőmérséklet-ingadozások vagy az alkatrészek kopása. Ez biztosítja az érzékelő, valamint a szabályozóegység megbízható és stabil teljesítményét anélkül, hogy ismételt önkalibrálásra vagy tanulási folyamatokra lenne szükség.

Átfogó diagnosztikai funkció - betekintés az ipari szerelvénybe

Az integrált IO-Link kommunikációs protokoll az MVQ-pozícionálót számos diagnosztikai információval látja el, beleértve a nyitási és zárási ciklusok érzékelését, a folyamatszelep által megtett szakaszt és a szabályozási stabilitás felügyeletét. Ezek az átfogó diagnosztikai információk lehetővé teszik a teljesítmény szoros nyomon követését és a karbantartási igény korai felismerését. Ez lehetővé teszi a hatékony megelőző karbantartást a leállási idők minimalizálása és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

Moduláris kialakítás a VDI/VDE 3845 szerint

Az MVQ-pozícionáló moduláris koncepció alapján készült, amely lehetővé teszi egyrészt az érzékelő és szabályozó egység, másrészt a sűrítettlevegő-szabályozás közötti egyértelmű szétválasztást. A hagyományos pozícionálókhoz képest a rendelkezésre álló szabványos alkatrészek használatával biztosított az alkatrészek költséghatékony cseréje. Az MVQ-pozícionáló megfelel a VDI/VDE 3845 ipari szabványnak is, ami lehetővé teszi a gyors cserét és biztosítja a kompatibilitást az általános ipari szerelvényekkel.

Automatikus inicializálás - pontos és ugyanakkor egyszerű indítás

Az automatikus inicializáláshoz, más néven tanításhoz vagy önkalibráláshoz, két üzemmód áll rendelkezésre, amelyek meghatározzák a szerelvény szabályozásához szükséges összes információt. Az „automatic valve setup“ során a szerelvény ismételten a végállásokba jár az alapvető szabályozási változók meghatározása érdekében. Az „automatic valve setup and positioning tuning” üzemmód további paramétereket rögzít a szeleptányér meghatározott közbenső pozícióiba való elmozdulással.

Minden egyben - optimalizált kábelezés az egyszerű beállításhoz

A szerelvényszabályozáshoz szükséges összes adat és parancs egyetlen kábelen keresztül jut el a vezérléstől az érzékelőhöz és a szabályozó egységhez. Ezen kívül az összes diagnosztikai adat, pl. az üzemidő-ellenőrzés, az üzemóraszámláló és a hőmérséklet ugyanazon kábelen keresztül kerül továbbításra a vezérlésbe, ami egyszerű telepítést és beállítást biztosít.

Javítás helyett karbantartást szeretnénk!

Ügyfél az ásványfeldolgozó iparból

Alkalmazások

Víz- és szennyvízipar

Élelmiszeripar

Papíripar

Termékek

Az MVQ-pozícionálót az MVQ301-érzékelőből, egy pneumatikus mágneses szelepből, egy fojtószelepből és egy Y-kábelből álló komplett készletként szállítjuk. Moduláris felépítésének köszönhetően könnyen felszerelhető közvetlenül a forgató hajtómű NAMUR-interfészére.

Különböző készletváltozatok állnak rendelkezésre, amelyek az egyszerű vagy kettős működtetésű hajtásokkal való kompatibilitáson túlmenően az áramellátás vagy a sűrített levegő kiesése esetén tanúsított viselkedésükben is különböznek:

Rendelési szám
(pozicionáló-készlet)
Terjedelem Megnevezés
ZZ0686 1x MVQ301 Érzékelő és szabályozóegység
1x ZJF120 5/3-utas vezérlőszelep szerelési tartozékokkal és hangtompítókkal
1x ZJF122 Fojtólemez
1x EVC508 Y-csatlakozókábel
(M12 dugaszoló csatlakozó és aljzat; 2 x 5-pólusú; 60 cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Érzékelő és szabályozóegység
1x ZJF121 3/3-utas vezérlőszelep szerelési tartozékokkal és hangtompítókkal
1x ZJF123 Fojtólemez
1x EVC508 Y-csatlakozókábel
(M12 dugaszoló csatlakozó és aljzat; 2 x 5-pólusú; 60 cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Érzékelő és szabályozóegység
1x ZJF119 5/3-utas vezérlőszelep definiált alaphelyzettel, szerelési tartozékokkal és hangtompítókkal
1x ZJF122 Fojtólemez
1x EVC508 Y-csatlakozókábel
(M12 dugaszoló csatlakozó és aljzat; 2 x 5-pólusú; 60 cm)

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendszer teljes körű használatához és üzemeltetéséhez a készleten kívül a megfelelő szerelvénynek és forgató hajtóműnek is jelen kell lennie. A készlet ezen alkatrészek kiegészítéseként szolgál, és önmagában nem funkcionális.