• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Ultrahangos érzékelők – Tárgyérzékelés nagy érzékelési távolságokhoz és nehéz felületekhez

A legfontosabb információk:

  • M18-as műanyag ház 60mm-es és 98 mm-es kialakítás
  • Robusztus M18-as és M30-as rozsdamentes acél ház igényes alkalmazásokhoz
  • Nagy hatótávolság 300mm-tól 8m-ig
  • A vibráló hullámátalakító csökkenti a szennyeződés feltapadását
  • Retroreflektív működés M18-as kivitelben tárgyak helyzetüktől független érzékeléséhez
  • Digitális és analóg kimenet a határéerték és távolság érzékeléshez
  • A beállítás könnyen elvégezhető M18-as változatoknál betanító gombbal, betanító vezetékkel vagy IO-Linkkel, M30-as kialkításnál betanító gombbal vagy IO-Linkkel
Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Folyamatos szintmérés érintés nélkül még kritikus felületek esetén is

Széles érzékelési tartomány
A széles nyalábnak köszönhetően az érzékelők megbízhatóan érzékelik akár a rácsszerű tárgyakat is.
Különféle alkalmazásoknál, a karton dobozok rakatmagasságának ellenőrzésétől kezdve a fényes műanyag cimkék meglétének ellenőrzéséig az új szenzorok a megfelelő analóg kimeneti értékeket megbízhatóan biztosítják.

Az alternatív megoldás nehéz felületekhez
Az ultrahangos szenzorok ultrahang tartományú hanghullámokat küldenek és fogadnak. Az érzékelendő tárgy visszaveri a hanghullámokat és terjedési idő méréssel határozza meg a távolságot. Az optikai szenzorokkal ellentétben a tárgy színe, átlátszósága vagy fényessége nem játszik szerepet. Így megbízhatóan érzékelhető pl. a bliszter csomagolás a csomaglástechnikában vagy az átlátszó műanyag tálkák az élelmiszeriparban.

Magas teljesítmény
Az M18 ifm ultrahangos szenzorok különösen kis vak területet és magas érzékelési távolságot biztosítanak, melyet egyébként csak a kifejezetten nagyobb kialakítású szenzorok tudnak. Erős szennyeződéseknél a szenzorok megbízhatóan működnek, így olyan alkalmazásokban is használhatók, melyekben az optikai szenzorok már korlátokba ütköznek.

Hozzáadott érték IO-Link változatokkal
Ha az IO-Link verziót választja az ifm ultrahangos érzékelői közül, az alábbi előnyökkel számolhat:

  •  Virtuális tanító gomb a kapcsolási pont egyszerű és hatékony beállításához
  • A távolságérték mm-ben érhető el
  • Beállítható hangnyaláb M30-as típusoknál
  • Beállítható bekapcsolási és kikapcsolási késleltetés
  • A beállított paraméterek részletes dokumentációjára nincs szükség, mivel azok tárolása az IO-Link masterben történik
  • Az érzékelők cseréje egyszerűen elvégezhető a paraméterek memory plug-ból vagy IO-Link masterből történő visszatöltésével

Ultrahangos érzékelők - hírek