Az „All-in-one-érzékelő“ költséget takarít meg
Az új termikus sűrítettlevegő-fogyasztásmérő igazi sokoldalú egyéniség. Nem csak beépített hőmérséklet-, de azon kívül nyomásérzékelővel is rendelkezik. A felhasználónak így lehetősége van egyidejűleg négy folyamatérték (átfolyás, nyomás, hőmérséklet és összesítő = összmennyiség-számláló) elérésére a termelés optimalizálásához. A több mért érték integrálása egyetlen érzékelőbe nem csak jelentős hardverköltséget (nyomásérzékelő, hőmérséklet-érzékelő, kábelezés, bemeneti kártyák) takarít meg, de csökkenti a telepítési és karbantartási költségeket is.
Az Ön előnyei
• Folyamatbiztonság a nyomás-, hőmérséklet- és térfogatáram-felügyelet révén
• Költségmegtakarítás az energia-felügyelet, szivárgás-felügyelet és a szűrőberendezés folyamatorientált karbantartása révén
• Időmegtakarítás a kevesebb huzalozási, karbantartási és telepítési ráfordítás révén
Egyszerű sűrítettlevegő-megfigyelés az energiahatékonyság növeléséhez
További előnyöket jelent az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő bekötése meglévő, ill. új berendezések karbatartó egységeibe. Az általánosan elterjedt sűrítettlevegő-hálózatokban alkalmazott üzemi sűrített levegő folyamatértékei így már a beépített TFT-kijelzőn keresztül is hatékonyan felügyelhetők. Négy különböző, egyedileg beállítható grafikai elrendezés áll ehhez rendelkezésre. A folyamatértékek ezen kívül az IO-Link segítségével is továbbíthatók.
Az SD precíz átfolyási érzékelése lehetővé teszi a szivárgások érzékelését és így az energiaköltségek megtakarítását. Ezen kívül a készülék magas fokú ismétlési pontossága lehetővé teszi, hogy a sűrített levegő költségeit pontosan kiszámítsa a gyártósorra vonatkozóan, és ezzel optimalizálja termékei költségeit.
Az üzemi nyomás hatékony felügyelete
A beépített nyomásmérés segítségével kiválóan felügyelhető a nyomás-esés a szennyeződött szűrőberendezésekben, mint ahogy az általános üzemi nyomás is a sűrített levegős rendszerekben. Az optimális 6,3 bar helyett 5 bar nyomáson dolgozó aktuátorok esetében ugyanis a terhelési fordulatszám már 25%-kal csökken, és a termelékenység csökken. A magasabb üzemi nyomás szintén nem jelent teljesítménynövekedést, csak megnövelt sűrítettlevegő-fogyasztást és a készülék kopását.
A hőmérsékletmérésből eredő minőségi ingadozások csökkentése
A beépített hőmérsékletmérés révén a hőmérsékletre érzékeny folyamatok, pl. a szárítási folyamatok, felügyelhetők és ezzel biztosítható a gyártási minőség. Az SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő ezzel hozzájárul a folyamatbiztonság növeléséhez.
A kifogástalan energiairányító rendszer alapja
a DIN EN ISO 50001 szerint
A DIN EN ISO 50001 EU-energiahatékonysági irányelv értelmében minden tagállam köteles energiamegtakarítási intézkedéseket foganatosítani.
Az energia-adókedvezmények előfeltétele az energiairányítási rendszer bevezetése. A szabvány megköveteli a mérőeszközök kalibrálásáról szóló feljegyzéseket, hogy a mérési adatok hibátlansága és megismételhetősége garantált legyen.
Az új SD sűrítettlevegő-fogyasztásmérő és a rendszeres DAkkS-kalibrálások kombinációja optimális alapot jelent a megbízható energiairányítási rendszerhez.
ISO-kalibrálásSD(rendelési kódZC0020)
DAkkS-kalibrálás, áramlásérzékelők, 6 pontos (rendelési kód: ZC0075)